??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Selezione modello CAD
BALLUFF BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Prolunghe
Lista materiale
BALLUFF BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0JTW
TC
descrizione
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009
PX
Vista prodotto
56720_00
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0JTW
DESCRIPT
Description
Special characteristics = Washdown, Connection 1 = 7/8"-Female, straight, 4-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 4-pin, Cable = TPE-V gray, 15 m, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...105 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP69K/IP69K, Approval/Conformity = CE, Ecolab, WEEE
CAE
EPlan
Anteprime
Codice
Embedded user actions